配管口径牙型:平行阴螺纹,锥型阳螺纹,使用压力范围:0~4 MPa,耐压力: 1~6 MPa。
| 配管口径代号 |
牙型:平行阴螺纹,锥形阳螺纹 |
| 配管口径尺寸 |
G(PF)3/8, R(PT)3/8 |
| 使用流体 |
BN-1213/1218: 空气 ; BN-1252/1254:空气、油 |
| 使用压力范围 |
0~4 MPa |
| 耐压力 |
0.1~6 MPa |
| 设定压力范围 |
0.03~4 MPa |
| 周围温度 |
-5℃~+60℃ (不冻结) |
| 接点容量1a1b接点 |
AC125(250):5A,DC24V:15A,DC125V:0.5A |
| 重量 |
0.5 kgf |