配管口徑牙型 : 平行陰螺紋,錐型陽螺紋,使用壓力範圍:0~4 MPa,耐壓力: 1~6 MPa。
| 配管口徑代號 |
牙型:平行陰螺紋,錐型陽螺紋 |
| 配管口徑尺寸 |
G(PF)3/8, R(PT)3/8 |
| 使用流體 |
BN-1213/1218: 空氣 ; BN-1252/1254: 空氣、油 |
| 使用壓力範圍 |
0~4 MPa |
| 耐壓力 |
0.1~6 MPa |
| 設定壓力範圍 |
0.03~4 MPa |
| 周圍溫度 |
-5℃~+60℃ (不凍結) |
| 接點容量1a1b接點 |
AC125(250):5A,DC24V:15A,DC125V:0.5A |
| 重量 |
0.5 kgf |