ALS

獨家導引機構「HG-VCR」方式,具備高剛性特性。 傳動機構使用精密牙桿,部份產品使用耐久性與高精度的滾珠螺桿。  適用於相機、傳感器及工件等之精密定位需求,廣泛應用於各類自動化設備。
  • V-CR 方式 : 於相對配置之兩條 V 型槽軌道上,將滾柱以交互直交方式排列形成一組,並以兩組構成一組導引系統。V 型槽軌道面經淬火硬化處理後,施以高精度研磨加工,可提供優異直線度之穩定導向性能。此外,採用滾柱接觸結構,使其於上下及橫向方向皆具備高負載能力,適用於高精度及重負載之平台系統。
  • HG-VCR 方式 : HG-VCR 為在 V-CR 導向機構基礎上,進一步提升性能之獨自開發導引技術。透過將滾柱排列間距縮小至極限並增加配置數量,並以保持器( Retainer ) 固定,可實現高預壓設定,使結構更加緊湊,並具備極高剛性。本導向方式已應用於新一代自動平台與手動平台產品,除可對應各類感測器、相機之精密定位外,亦廣泛應用於各類生產設備與檢測裝置中的高精度定位與量測需求。此外,憑藉其高剛性特性,即使於一定程度之偏載條件下,仍可維持穩定且可靠之運作。

QT-BDL1 電動缸控制器
RS-232C 電腦通訊介面,配備通用 I/O 端子,搭載S曲線驅動功能,單軸控制器驅動器,搭載低振動驅動器,相較於傳統驅動器可實現更低振動的驅動性能。
 
TOP