CV 逆止閥|提供金屬型 (鋁) 和經濟實惠的樹脂型 (POM)
回上一頁
首頁
產品資訊
接頭 / 管 / 控制閥 (PISCO)
控制閥類
方向控制
逆止閥(CV)
PDF
逆止閥
控制調節 (單行本)
特殊規格 (受訂品)
CV
New
數量 :
詢價
可保持輸出的空氣壓力不變,空氣只能從一側流入,反方向則無法流入。也可用於保持真空壓力和低壓環境下的配管。提供金屬型(鋁)和經濟實惠的樹脂型(POM)。使用流體: 空氣; 最高使用壓力: 0.9 MPa。
產品特色
詳細規格
CAD下載
相關配件
可保持輸出的空氣壓力不變
空氣只能從一側流入,反方向則無法流入。
也可用於保持真空壓力和低壓環境下的配管
提供金屬型(鋁)和經濟實惠的樹脂型(POM)
使用流體
空氣
最高使用壓力
0.9 MPa
使用真空壓力
-100 kpa
最低作動壓差*
10 kPa
使用溫度範圍
0~+60℃ (不凍結)
最低逆止壓差
金屬型: 0.02 MPa
樹脂型: 0.04 MPa
備註
* 最低作動壓差,是指在自由流動方向施加空氣壓力時,空氣通過閥門開始通氣時的壓力差。
CAD 下載
UM
聚氨酯管(PU管)
具優良的柔軟特性,可獲得最小的彎曲半徑,相當適合配管空間狹小的環境中使用。色彩種類齊全,便於複雜配管的顏色管理。UM* 顏色:黑、藍、淺藍、橘紅、綠、黃、紅、透明。
UML
捲曲管(PU管)
使用流體:空氣,使用壓力範圍:0~100psi (0~0.7MPa), 使用溫度範圍:-5~140℉(-15~60℃) (不凍結)。
PDF
逆止閥
控制調節 (單行本)
特殊規格 (受訂品)
TOP