JN 節流閥 標準型|適用於無塵環境的流量控制
回上一頁
首頁
產品資訊
接頭 / 管 / 控制閥 (PISCO)
控制閥類
流量控制
節流閥 標準型(JN)
PDF
節流閥 標準型
控制調節-選用指南
控制調節 (單行本)
特殊規格 (受訂品)
產業應用-產品介紹
JN
New
數量 :
詢價
節流閥用於控制氣動裝置的運行速度及氣壓信號的傳遞,可在空氣流動時調節流量,適用於無塵環境的流量控制。使用流體: 空氣; 最高使用壓力: 1 MPa。
產品特色
詳細規格
CAD下載
相關配件
控制氣動設備的速度和氣動信號
可在空氣流動時調節流量。
適用於無塵環境的流量控制
使用氟潤滑脂,經由乾淨的空氣淨化後,在無塵室內包裝(相當於ISO6 級)。
使用流體
空氣
最高使用壓力
彎頭型、自由轉動型: 0.9 MPa
小型聯管直型:1.0 MPa
使用真空壓力
-100 kpa
使用溫度範圍
0~+60℃ (不凍結)
CAD 下載
UM
聚氨酯管(PU管)
具優良的柔軟特性,可獲得最小的彎曲半徑,相當適合配管空間狹小的環境中使用。色彩種類齊全,便於複雜配管的顏色管理。UM* 顏色:黑、藍、淺藍、橘紅、綠、黃、紅、透明。
UML
捲曲管(PU管)
使用流體:空氣,使用壓力範圍:0~100psi (0~0.7MPa), 使用溫度範圍:-5~140℉(-15~60℃) (不凍結)。
PDF
節流閥 標準型
控制調節-選用指南
控制調節 (單行本)
特殊規格 (受訂品)
產業應用-產品介紹
TOP