KJNC 節流閥 黃銅製|適用於高溫和飛濺環境
回上一頁
首頁
產品資訊
接頭 / 管 / 控制閥 (PISCO)
控制閥類
流量控制
節流閥 黃銅製(KJNC)
PDF
節流閥 黃銅製
控制調節-選用指南
控制調節 (單行本)
產業應用-產品介紹
KJNC
New
數量 :
詢價
適用於高溫和飛濺環境,密封橡膠材質標準為 HNBR,依用途可改為 FKM。開口環保護套 (CS),可有效防止細小火花的侵入。使用流體: 空氣、水; 最高使用壓力: 1 MPa
產品特色
詳細規格
CAD下載
相關配件
適用於高溫和飛濺環境
密封橡膠材質標準為HNBR
依用途可改為FKM。
阻止細小火花的侵入
通過覆蓋單獨出售的開口環保護套(CS),可以防止火花通過開口環和配管間的間隙進入。
使用流體
空氣、水
*
最高使用壓力
1.0 MPa
使用真空壓力
-100 kpa
使用溫度範圍
HNBR: 0~+100℃ (不凍結)
FKM: 0~+120℃ (不凍結)
備註
警告
* 使用流體為水或液體時,請務必遵守以下條件
● 使用水或其他液體時,衝擊壓力需保持在最大使用壓力以下。
● 一般不含異物和污染物的自來水可以使用。其他用水請以實際機器評估為準。
● 請務必裝上嵌入環 (WR)。
CAD 下載
FB
耐焊濺管
耐飛濺的難燃性樹脂被覆尼龍管 (相當於 V-0) 具有出色的抗飛濺性,非常適合產生火花的環境。使用流體:空氣、水 (限制條件)、熱油 (限制條件);最高使用壓力:1.0 MPa。
PDF
節流閥 黃銅製
控制調節-選用指南
控制調節 (單行本)
產業應用-產品介紹
TOP