2/2位柱塞式電磁閥|黃銅閥體.適用水、空氣、輕油、瓦斯、真空
回上一頁
首頁
產品資訊
流體控制元件
2口2位柱塞式
2/2位柱塞式電磁閥(MBS)
PDF
MBS
選用表
密封材質
產品使用注意事項
MBS
New
數量 :
詢價
小流量系列,2口2位常閉型,黃銅閥體、配管口徑:1/8" ~1/4",適用流體:水、空氣、輕油、瓦斯、真空。
產品特色
訂購代號
CAD下載
相關配件
IP65 防水線圈。
連續循環,100﹪ED。
防爆等級:EExm Ⅱ T4 或Eex ia Ⅱ C T6 PTB認證。
周圍溫度:-15~50℃。
電壓容許差:±8%。
在不影響作動下,作任何角度安裝(線圈為於上方最佳)。
請登入
註冊
登入
匿名登入
使用前注意事項
錯誤回報
匿名登入
使用前注意事項
步驟說明
2D/3D下載 - 步驟說明「
影片
」、「
PDF
」。
不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「
錯誤回報
」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!
UM
聚氨酯管(PU管)
具優良的柔軟特性,可獲得最小的彎曲半徑,相當適合配管空間狹小的環境中使用。色彩種類齊全,便於複雜配管的顏色管理。UM* 顏色:黑、藍、淺藍、橘紅、綠、黃、紅、透明。
UML
捲曲管(PU管)
使用流體:空氣,使用壓力範圍:0~100psi (0~0.7MPa), 使用溫度範圍:-5~140℉(-15~60℃) (不凍結)。
PDF
MBS
選用表
密封材質
產品使用注意事項
TOP