平行夾爪 (2爪)
回上一頁
首頁
產品資訊
停產產品
機械手末端工具 (EOAT)
夾爪
平行夾爪 (2爪)(MCHQ)
PDF
MCHQ
夾爪選用方法
技術資料
MCHQ
New
停產日期 : 2019.04.01
數量 :
詢價
本體寬度: 64, 80, 100, 125, 160 (mm),高剛性之結構,比一般廠牌更能節省安裝空間且夾持力比一般廠牌更強。其本體經特殊超硬處理,耐磨耗,非一般陽極處理所能比擬。
產品特色
詳細規格
訂購代號
VIDEO 影音
相關配件
高剛性之結構,比一般廠牌更能節省安裝空間且夾持力比一般廠牌更強。
其本體經特殊超硬處理,耐磨耗,非一般陽極處理所能比擬。
可靠度佳,重複精度 ± 0.05 mm,且可附加理入式傳感器。
作動方式
複動型
本體寬度 (mm)
64, 80, 100, 125, 160
行程 (mm)
12, 16, 20, 26, 32
使用流體
空氣
使用壓力範圍
0.3~0.7 MPa
周圍溫度
-5℃~+60℃ (不凍結)
給油
不需給油
(※)
重量
0.28~2.5 (kg)
備註
※ 夾指滑動部份需定期給潤滑油。
RH
傳感器
RH (有接點)、RHN (無接點NPN)、RHP (無接點PNP), 適用氣缸型號: MCHG, MCHGH, MCHGF, MCHQ, MCRH。
PDF
MCHQ
夾爪選用方法
技術資料
TOP