MDM 感應式方型油壓缸|最大使用壓力 7 MPa、SUS304 不銹鋼缸體
回上一頁
首頁
產品資訊
輔助元件
油壓缸
方型油壓缸
感應式方型油壓缸(MDM)
PDF
MDMx
氣缸安裝配件
MDM
New
數量 :
詢價
油壓缸內徑: φ40, 50, 63, 80, 100 (mm),MDMB 複動標準型,MDMD 複動雙軸型。
詳細規格
訂購代號
CAD下載
相關配件
油缸內徑 (mm)
40, 50, 63, 80, 100
行程範圍 (mm)
50~500
使用流體
已濾清之標準液壓油
最大使用壓力
7 MPa
耐壓力
10.5 MPa
使用速度範圍
0.5~300 mm/sec
使用溫度範圍
-10~+60 ℃ (不凍結)
傳感器
LN01P, LN02P, LN03P
請登入
註冊
登入
匿名登入
使用前注意事項
錯誤回報
匿名登入
使用前注意事項
步驟說明
2D/3D下載 - 步驟說明「
影片
」、「
PDF
」。
不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「
錯誤回報
」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!
LN01P
傳感器
適用型號: MDMB、MDMD、MDMN。
PDF
MDMx
氣缸安裝配件
TOP