微型電動缸 (螺桿驅動)
回上一頁
首頁
產品資訊
停產產品
電動缸
微型電動缸 (螺桿驅動)(MESS)
PDF
MESS
規格索引
TC100 控制器
軟體使用說明
規格選定表
TC100 使用者手冊
MESS
New
停產日期 : 2019.07.19
數量 :
詢價
規格:20, 適用馬達:25 框, 最大行程:50 mm, 最高速度:250 mm/s。
詳細規格
軟體下載
規格
20
本體寬幅
82 mm
最大速度
≤50, ≤250 mm/s
最大行程
50mm
最大荷重
6 kg
重複精度
±0.02mm
軟體下載
TC100 控制器
PDF
MESS
規格索引
TC100 控制器
軟體使用說明
規格選定表
TC100 使用者手冊
TOP