氣動壓床|用於材料壓制與裝配,壓力可調、操作安全
回上一頁
首頁
產品資訊
停產產品
其他輔助裝置
氣動壓床(MF*)
PDF
MF*
操作說明
產品使用注意事項
MF*
New
停產日期: 2026.09.01
數量 :
詢價
出力 : 65~ 2700 kg, 缸徑 : 50 ~ 200 mm, 行程 : 50, 100 mm, 實用機構設計,堅牢、耐用為原則,故障率低。 造型大眾化,迎合各業界需要。安全設計。
產品特色
詳細規格
訂購代號
普及
外銷機型當中,最普遍之氣壓壓床。
實用
採最實用之機構設計,以堅牢、耐用為原則,所以故障率最低。
造型
造型尺寸大眾化,最能迎合各業界需要。
安全
首重安全之設計,操作者無後顧之憂。
開放式高度
工作抬面與缸軸之間距可隨氣缸座上下高度化而調整,以適合加工物之高度而隨時調節。
整體輕量化
機體之擺置具高度機動性,移位容易不影響工作效率。
出力
65, 120, 200, 300, 500, 750, 1350, 2700 kg
行程
50,100 mm
缸徑
50, 63, 80, 100, 125, 150, 200, 200*2 mm
可調行程
30 mm
空氣消耗量
1.2,2,4,6,10,16,23,42,65 l/min
配管口徑
Rc1/4,3/8,1/2,3/4
可工作高度
150,200,250,300 mm
重量
20~245 Kg
PDF
MF*
操作說明
產品使用注意事項
TOP