適用缸徑: φ 6 ~ 160 (mm),消除兩軸間因連結誤差,所產生的干涉現象。可適度放大配合件之加工精度。符合體積小,高抗拉、抗壓強度要求。
- 消除兩軸間因連結誤差,所產生的干涉現象。
- 可適度放大配合件之加工精度。
- 可節省,為減少連結公差所需的配合時間;容易安裝,即使無經驗者也可輕易作業。
- 符合體積小,高抗拉、抗壓強度要求。
- 節省耗時的另件加工、活塞環及密封環的維修費用,降低製造成本。
匿名登入 使用前注意事項 步驟說明
- 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
- 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
- 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
- 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
- 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!