MH-PBT 總管組合接頭|簡單拆卸的連接模組、高流量
回上一頁
首頁
產品資訊
接頭 / 管 / 控制閥 (PISCO)
管接頭類
機能型-快速接頭
總管組合接頭(MH-PBT)
PDF
總管組合接頭
快速接頭-選用指南
快速接頭 (單行本)
特殊規格 (受訂品)
產業應用-產品介紹
MH-PBT
New
數量 :
詢價
確保與鋼管配管相同的流量,提供簡單拆卸的連接模組。大口徑型號非常適合高流量的空氣管路,可自由組合。使用流體 : 空氣,最高使用壓力 : 1.0 MPa。
產品特色
詳細規格
CAD下載
相關配件
確保與鋼管配管相同的流量
外觀尺寸約為鋼管的一半。
提供簡單拆卸的連接模組
與其他公司的連接相容。
大口徑型號非常適合高流量的空氣管路
適用螺紋尺寸為R3/4、R1。可連接PISCO真空產生器VLM和大容量真空過濾器VFL。
金屬部件採用鋁材質,橡膠部件採用HNBR,輕巧且可在低濃度臭氧環境下使用。
可自由組合
使用流體
空氣
最高使用壓力
1.0 MPa (聯軸器模組:使用QMC20時為0.9 MPa)
使用真空壓力
-100 kpa
使用溫度範圍
0~+60℃ (不凍結)
CAD 下载
UM
聚氨酯管(PU管)
具優良的柔軟特性,可獲得最小的彎曲半徑,相當適合配管空間狹小的環境中使用。色彩種類齊全,便於複雜配管的顏色管理。UM* 顏色:黑、藍、淺藍、橘紅、綠、黃、紅、透明。
UML
捲曲管(PU管)
使用流體:空氣,使用壓力範圍:0~100psi (0~0.7MPa), 使用溫度範圍:-5~140℉(-15~60℃) (不凍結)。
PDF
總管組合接頭
快速接頭-選用指南
快速接頭 (單行本)
特殊規格 (受訂品)
產業應用-產品介紹
TOP