MHBD 增壓器|不產生高溫及噪音之缺點,比油壓系統更經濟又安全及高效率
回上一頁
首頁
產品資訊
氣源處理元件
增壓器
增壓器(MHBD)
PDF
MHBD
MHBD
New
數量 :
詢價
作動原理:利用氣壓源轉換成高能量之油壓出力。應用在對加工物之壓入、烙印、成型、沖孔、鉚合、剪斷、矯直、壓花、熔接、測試等功能。
產品特色
詳細規格
訂購代號
CAD下載
相關配件
作動原理:利用氣壓源轉換成高能量之油壓出力。
增壓器應用在對加工物之壓入、烙印、成型、沖孔、鉚合、剪斷、矯直、壓花、熔接、測試等功能。
具有油壓高出力之特性,且不產生高溫及噪音之缺點,比油壓系統更經濟又安全及高效率。
增壓比
7.8~25
最高油壓
5.3~17.2 MPa
使用流體
已濾清之油壓油
吐出量
50~120 cc
使用壓力範圍
0.2~0.7 MPa
使用溫度範圍
+5~+60 ℃
安裝方式
附腳架
重量
3.1~34.5 kg
請登入
註冊
登入
匿名登入
使用前注意事項
錯誤回報
匿名登入
使用前注意事項
步驟說明
2D/3D下載 - 步驟說明「
影片
」、「
PDF
」。
不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「
錯誤回報
」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!
LN02A
傳感器
適用氣缸型號: MHBS、MHBD、MRTH-80、MRTF-80。
PDF
MHBD
TOP