消音節流閥
回上一頁
首頁
產品資訊
停產產品
其他輔助裝置
消音節流閥(MSLC)
PDF
MSLC
MSLC
New
停產日期: 2021.07.28
數量 :
詢價
配管口徑 : R(G,NPT)1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1,本體材質:青銅 (#C3604) , 不銹鋼 (#304) 可供選擇。
詳細規格
訂購代號
配管口徑代號
01, 02, 03, 04, 06, 08
配管口徑尺寸
(R,G,NPT) 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 , 1
使用流體
空氣
使用壓力範圍
0~2.1 MPa
耐壓力
2.1 MPa
周圍溫度
+2℃ ~ +140℃
重量
18, 30, 44, 72, 119, 188 g
PDF
MSLC
TOP