MSLT

配管口徑 : R1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1,使用壓力範圍 :0~0.9 MPa
配管口徑 R1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
使用流體 空氣
使用壓力範圍 0~1 MPa
周圍溫度 0~60℃

匿名登入 使用前注意事項 步驟說明

  • 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
  • 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
  • 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
  • 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
  • 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!

PDF

MSLT
TOP