2/2位直動柱塞式電磁閥|黃銅閥體.適用水,空氣、蒸氣、輕油、瓦斯、真空
回上一頁
首頁
產品資訊
流體控制元件
2口2位柱塞式
2/2位柱塞式電磁閥(MUD/MUS)
PDF
MUD/MUS
MU*系列快速參照圖表
選用表
產品使用注意事項
MUD/MUS
New
數量 :
詢價
小流量系列,2口2位常開/常閉型,型號 : MUD,鍛造銅閥體,配管口徑:Rc1/8”~3/8”,適用流體:水、空氣、蒸氣、輕油、瓦斯、真空。
產品特色
詳細規格
訂購代號
相關配件
屬直動式二方向常閉型 / 常開型電磁閥。
可在無壓差下,直接操作。
MUD:流體溫度如需使用至攝氏130°C,另可訂製Viton、Silicone、EPDM止漏塞頭材質使用。
AC電壓容許差: ±10%,DC電壓容許差: ±1%。
裝配時,管路必須清理乾淨。
為了延長使用壽命,應於電磁閥前安裝過濾器。
安裝需採用水平式配管,不適用於倒立或垂直式配管。
本體
鍛造銅
線圏
特殊銅線H級
電磁管
不銹鋼
彈簧
不銹鋼
電磁活動鐵心
不銹鋼
止漏塞頭
NBR、Viton、silicon、PTFE
止漏墊圏
NBR、PTFE
UM
聚氨酯管(PU管)
具優良的柔軟特性,可獲得最小的彎曲半徑,相當適合配管空間狹小的環境中使用。色彩種類齊全,便於複雜配管的顏色管理。UM* 顏色:黑、藍、淺藍、橘紅、綠、黃、紅、透明。
UML
捲曲管(PU管)
使用流體:空氣,使用壓力範圍:0~100psi (0~0.7MPa), 使用溫度範圍:-5~140℉(-15~60℃) (不凍結)。
PDF
MUD/MUS
MU*系列快速參照圖表
選用表
產品使用注意事項
TOP