MUSC

小流量系列,2口2位直動式電磁閥(常閉型),不銹鋼#303本體,配管口徑:G1/8”~3/8”,適用流體:水、空氣、油、瓦斯、真空。
  • IP65 防水線圈
  • 連續循環,100﹪ED
  • 防爆等級:EExm Ⅱ T4 PTB認證
  • 應答:03,06 ON: 5~20ms, OFF: 10~40ms;
               08,10 ON: 15~30ms, OFF: 30~60ms

匿名登入 使用前注意事項 步驟說明

  • 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
  • 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
  • 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
  • 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
  • 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!
UM 聚氨酯管(PU管)

具優良的柔軟特性,可獲得最小的彎曲半徑,相當適合配管空間狹小的環境中使用。色彩種類齊全,便於複雜配管的顏色管理。UM* 顏色:黑、藍、淺藍、橘紅、綠、黃、紅、透明。

 
UML 捲曲管(PU管)
使用流體:空氣,使用壓力範圍:0~100psi (0~0.7MPa), 使用溫度範圍:-5~140℉(-15~60℃) (不凍結)。
 
TOP