2/2位膜片式電磁閥|FC-20閥體.適用水、空氣、輕油
回上一頁
首頁
產品資訊
流體控制元件
2口2位膜片式
2/2位膜片式電磁閥(MUW-F)
PDF
MUW-F
MU*系列快速參照圖表
選用表
密封材質
產品使用注意事項
MUW-F
New
數量 :
詢價
2口2位膜片式電磁閥(常閉/常開),大流量系列,FC-20 閥體,配管口徑:Rc1 1/4"~4",適用流體:水,空氣。
產品特色
詳細規格
訂購代號
相關配件
屬複動膜片引導式常閉型/常開型電磁閥。
流體溫度如需使用至攝氏130°C,常開型可訂製Viton、Silicone、EPDM 止漏塞頭與膜片材質使用。
AC電壓容許差: ±10%,DC電壓容許差: ±1%。
需有基本壓力0.05 MPa以上方可關閉(常開型)或開啟(常閉型)。
裝配時,管路必須清理乾淨。
為了延長使用壽命,應於電磁閥前安裝過濾器。
安裝需採用水平式配管,不適用於倒立或垂直式配管
本體
FC-20
線圏
特殊銅線H級
電磁管
不銹鋼
彈簧
不銹鋼
電磁活動鐵心
不銹鋼
止漏塞頭
NBR
膜片
NBR
UM
聚氨酯管(PU管)
具優良的柔軟特性,可獲得最小的彎曲半徑,相當適合配管空間狹小的環境中使用。色彩種類齊全,便於複雜配管的顏色管理。UM* 顏色:黑、藍、淺藍、橘紅、綠、黃、紅、透明。
UML
捲曲管(PU管)
使用流體:空氣,使用壓力範圍:0~100psi (0~0.7MPa), 使用溫度範圍:-5~140℉(-15~60℃) (不凍結)。
PDF
MUW-F
MU*系列快速參照圖表
選用表
密封材質
產品使用注意事項
TOP