單動押出,空壓導引,最高使用壓力: 150 psig。
| 配管口徑尺寸 |
MVHF-AP3 → 10-32, MVHF-AP6A →G1/8 * |
| 最高使用壓力 |
150 psig max |
| 構造 / 材質 |
本體:鋁,彈簧:不銹鋼,活塞環:NBR,活塞:鋁 |
| 活塞面積 |
0.12 in2 |
| 使用溫度範圍 |
32℉~230℉ |
| 安裝 |
藉著內螺紋直接固定在閥體上;以活塞端面作動在按鈕上。 |
| 重量 |
22g |
| 備註 |
* 配管口徑NPT牙型亦可訂製 |
匿名登入 使用前注意事項 步驟說明
- 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
- 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
- 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
- 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
- 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!