配管口徑尺寸: R1/16, R1/8, R1/4,使用壓力範圍: 0~2 MPa。
| 配管口徑代號 |
6A, 8A |
| 配管口徑尺寸 |
R1/16, R1/8, R1/4 |
| 使用流體 |
空氣 |
| 使用壓力範圍 |
依訂購規格 |
| 耐壓力 |
錶刻度最大值的 1.2倍 |
| 精度 |
±4% F.S. 或 ASME B 級 |
| 周圍溫度 |
-5~+60℃ (不凍結) |
| 重量 |
11 g ~ 108 g |
匿名登入 使用前注意事項 步驟說明
- 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
- 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
- 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
- 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
- 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!