PJS 速度控制器|本體材質 PP 樹脂,適用於無塵室等清潔環境
回上一頁
首頁
產品資訊
接頭 / 管 / 控制閥 (PISCO)
控制閥類
速度控制
速度控制器 PP(PJS)
PDF
速度控制器 PP
控制調節-選用指南
控制調節 (單行本)
速度控制器 Q&A
產業應用-產品介紹
PJS
New
數量 :
詢價
本體材料為 PP 樹脂,適用於無塵室等清潔環境。樹脂主體顏色呈半透明,便於檢查衛生狀況,符合食品衛生法。使用流體:空氣、其他;使用壓力範圍:0.05~1 MPa (at 0~20°C)。
產品特色
詳細規格
CAD下載
相關配件
本體材料為PP樹脂,適用於無塵室等清潔環境
樹脂主體顏色呈半透明,便於檢查衛生狀況
密封橡膠材質標準規格EPDM
可根據應用更改為 FKM 或 HNBR。
密封橡膠FKM材質
隔膜是 HNBR
符合食品衛生法
密封膠Sealock 規格不適用
逆止閥在 0.005 MPa 的低壓下工作
容易識別控制方向
控制方向的符號刻印在樹脂本體的上部(針閥側)。
適用於無塵環境的配管
經由乾淨的空氣淨化後,在無塵室內包裝(相當於ISO6 級)。
使用流體
空氣、其他
*1
使用壓力範圍
*2
彎頭型: 0.1~1 MPa(at 0~20°C)
小型聯管直型: 0.05~1 MPa(at 0~20°C)
逆止閥作動壓力
0.05 MPa
使用溫度範圍
0~+80℃ (不凍結)
備註
*1. 根據混合氣體等的使用條件,請在使用前檢查使用條件是否符合產品要求。
*2. 使用溫度超過 20°C 時的最高使用壓力,請參閱" 使用溫度與最高使用壓力的關係圖"。
CAD 下載
SFT/SET
氟樹脂管
SFT : 氟樹脂 (PFA) 管、SET : 氟樹脂 (FEP) 管,5 種配管顏色,使用流體:空氣、水、腐蝕性液體,最高使用壓力:SFT 2.4 MPa / SET 2.7 MPa。 優異的耐化學性和耐候性,是化學、醫療、半導體等領域的理想選擇,適用於無塵環境。
PDF
速度控制器 PP
控制調節-選用指南
控制調節 (單行本)
速度控制器 Q&A
產業應用-產品介紹
TOP