| 配線方式 |
RT: 2 線式, RTN, RTP: 3 線式 |
| 開關邏輯 |
RT: SPST 常開型, RTN, RTP: 電子式無接點,常開型 |
| 接點型式 |
RT: 有接點, RTN: 無接點 NPN, RTP: 無接點 PNP |
| 使用電壓範圍 |
RT: 5~120V DC/AC, RTN, RTP: 5~30V DC |
| 最大開關電流 |
RT:100mA max. RTN, RTP: 200mA max. |
| 接點容量 |
RT: 10W max. RTN, RTP: 6W max. (※1) |
| 消耗電流 |
RTN, RTP: 8mA@24V DC max. |
| 內部電壓降 |
RT: 3.5V max. RTN, RTP: 1V@200mA max. |
| 洩漏電流 |
RTN, RTP: 0.01mA max. |
| 指示燈亮顏色 |
RT, RTN: 紅燈, RTP: 綠燈 |
| 電線 |
RT: φ2.8, 2C, PU ; RTN, RTP: φ2.8, 3C, PU |
| 使用溫度範圍 |
-10℃~+70℃ (不凍結) |
| 耐衝擊 |
RT: 30G, RTN, RTP: 50G (※2) |
| 耐振動 |
9G (※3) |
| 保護構造等級 |
IEC 60529 IP67 |
| 保護迴路 |
RT: 1, RTN, RTP: 2, 3, 4 (※4) |
| 備註 |
※1: 不可超過接點容量(P=Vxl)。 ※2: 正弦波/X、Y、Z 3軸向/每一軸向3回/每一回時間11ms。 ※3: 複振幅1.5mm / 10Hz~55Hz~10Hz 掃頻,持續1分鐘 / 每次 X、Y、Z 3 軸向操作1小時。 ※4: 1=無/2=輸出短路保護/3=電源逆接保護/4=突波吸收保護。 |