RVFUP 固定壓力調壓閥|無需二次壓力調整,減少設備組裝工時
回上一頁
首頁
產品資訊
接頭 / 管 / 控制閥 (PISCO)
控制閥類
壓力控制
固定壓力調壓閥(RVFUP)
PDF
固定壓力調壓閥
控制調節 (單行本)
RVFUP
New
數量 :
詢價
無需二次壓力調整,減少設備組裝工時。防止不慎操作。聯合形狀的標準化安裝支架。體積比為 67% 的輕薄型。具有防逆流機構。
產品特色
詳細規格
CAD下載
相關配件
無需二次壓力調整,減少設備組裝工時
防止不慎操作
聯合形狀的標準化安裝支架
體積比為67%的輕薄型
與RVUP比較
即使一次側壓力波動,二次側壓力波動也很小
具有防逆流機構
安裝在電磁閥和氣壓缸之間,可用作檢查型調壓器。
* 沒有洩壓機構,但如果二次壓力高於一次壓力,將流向一次側。
通過為每個氣壓缸安裝,提供最佳(必要最低限度的)壓力來減少空氣消耗
適用於真空產生器
使用流體
空氣
使用壓力範圍
設定壓力~1.0 MPa
壓力精度
±25 kPa ( 設定壓力+0.3MPa 時)
使用溫度範圍
0~+60℃ (不凍結)
CAD 下載
UM
聚氨酯管(PU管)
具優良的柔軟特性,可獲得最小的彎曲半徑,相當適合配管空間狹小的環境中使用。色彩種類齊全,便於複雜配管的顏色管理。UM* 顏色:黑、藍、淺藍、橘紅、綠、黃、紅、透明。
UML
捲曲管(PU管)
使用流體:空氣,使用壓力範圍:0~100psi (0~0.7MPa), 使用溫度範圍:-5~140℉(-15~60℃) (不凍結)。
PDF
固定壓力調壓閥
控制調節 (單行本)
TOP