SR/SM/ST 消音器|降噪效果好、壽命長
回上一頁
首頁
產品資訊
接頭 / 管 / 控制閥 (PISCO)
控制閥類
調節設備
消音器(SR/SM/ST)
PDF
消音器
控制調節 (單行本)
SR/SM/ST
New
數量 :
詢價
安裝在設備的排氣口,以降低排氣噪音。降噪效果好,壽命長。使用流體: 空氣; 使用壓力範圍: 0~0.9 MPa。
產品特色
詳細規格
CAD下載
相關配件
安裝在設備的排氣口,以降低排氣噪音
降噪效果好,壽命長
使用流體
空氣
使用壓力範圍
0~0.9 MPa
使用溫度範圍
0~+60℃ (不凍結)
CAD 下載
UM
聚氨酯管(PU管)
具優良的柔軟特性,可獲得最小的彎曲半徑,相當適合配管空間狹小的環境中使用。色彩種類齊全,便於複雜配管的顏色管理。UM* 顏色:黑、藍、淺藍、橘紅、綠、黃、紅、透明。
UML
捲曲管(PU管)
使用流體:空氣,使用壓力範圍:0~100psi (0~0.7MPa), 使用溫度範圍:-5~140℉(-15~60℃) (不凍結)。
PDF
消音器
控制調節 (單行本)
TOP