VPKE 真空吸盤|附機械破壞功能型
回上一頁
首頁
產品資訊
真空元件
真空吸盤
附機械破壞功能型(VPKE)
PDF
附機械破壞功能型 VPKE
真空吸盤 (單行本)
VPKE
New
數量 :
詢價
透過真空破壞空氣,將內建的銷釘推出,脫離工件。真空破壞空氣無法自端口排出,可防止工件被吹走。適用於因靜電或黏在橡膠上,難以移除的小型、輕量工件。
產品特色
詳細規格
VIDEO 影音
透過真空破壞空氣,將內建的銷釘推出,脫離工件
真空破壞空氣無法自端口排出,可防止工件被吹走
適用於因靜電或黏在橡膠上,難以移除的小型、輕量工件
吸盤類型
附機械破壞功能型
吸盤尺寸
ø2.5, ø3, ø4, ø6, ø8, ø10
吸盤材質
丁腈橡膠、矽膠、氟橡膠、導電矽膠
使用流體
空氣
使用壓力範圍
正壓: 30 kPa ~ 0.5 MPa
負壓: -101 kPa ~ -30 kPa
使用溫度範圍
0 ~ 60°C (不凍結)
吸入流量
4 ℓ/min (供給壓力-80 kPa以下時)
破壞閥體作動壓力
30 kPa
真空閥體作動壓力
-30 kPa
建議工件
防輕量工件吹飛、難移除輕量工件
PDF
附機械破壞功能型 VPKE
真空吸盤 (單行本)
TOP