VVV

可實現最大吸入流量 500ℓ 的低供給壓力,高真空多段噴嘴發生器。0.35 MPa 低供給壓力,可提供高真空、大流量。真空側口徑易分配到 3 個出口。
  • 可實現最大吸入流量500ℓ的低供給壓力,高真空多段噴嘴發生器
  • 0.35 MPa低供給壓力,可提供高真空、大流量
  • 真空側口徑易分配到3個出口
  • 可改變真空導出方向
  • 可根據安裝位置選擇排氣方向
    選擇帶消音器的排氣口規格時,有附帶彎頭模塊,可自2方向導出排氣。
  • 維護簡單,壽命長
  • 可選購數位壓力錶確認真空度

使用流體 空氣、惰性氣體
使用壓力範圍 0.3~0.7 MPa
額定供給壓力 0.35 MPa
使用溫度範圍 5~50°C (不凍結)
VFL 真空用過濾器-大容量聯管型
使用流體:空氣;使用壓力範圍:-101~0 kpa。
 
VP-R/A/RM 標準型-一般/深/小型
有3種選擇,一般型適用於厚而扁平的工件,深型適用於水果、球類等圓形工件,小型適合半導體零件等工件。低發塵固定座(VPLFC、VPLFD)可防止產生粉塵,減少因滑動而產生的磨損和噪音。
 
VP-K 防滑型

支架分為固定式及活動式;吸盤形狀:防滑型。

最適合運輸塗油的零件,例如沖壓零件。

 
VP-B 單層蛇腹型

支架分為固定式及活動式;吸盤形狀:單層蛇腹型。

最適合於蒸煮包裝或包裝食品袋。

 
VP-W 多層蛇腹型

支架分為固定式及活動式;吸盤形狀:多層蛇腹型。

最適合於蒸煮包裝或包裝食品袋。

 
TOP