VP-R/A/RM

從理論吸附力計算公式選擇吸盤直徑。

有3種選擇,一般型適用於厚而扁平的工件,深型適用於水果、球類等圓形工件,小型適合半導體零件等工件。低發塵固定座(VPLFC、VPLFD)可防止產生粉塵,減少因滑動而產生的磨損和噪音。
  • 有3種選擇,一般型適用於厚而扁平的工件,深型適用於水果、球類等圓形工件,小型適合半導體零件等工件
  • 矽膠(S)符合食品衛生法  (固定座不符合/真空吸盤僅與接觸區域符合)
  • 低發塵固定座(VPLFC、VPLFD)可防止產生粉塵,減少因滑動而產生的磨損和噪音
    真空端口:上的VPLFC吸盤側軸和真空端口:側軸為分離結構,所以不因配管張力影響行程。
    另有低荷重型以減輕接觸工件時的衝擊。
  • 豐富的固定座選項
    由樹脂和鋁製成的輕量 VPHC。
    輕量外置彈簧型 VPHD、VPHDW。
    高度降低的 VPHE 和 VPHEW。
    VPHDW、VPHEW 為兩側真空端口型,方便與多個吸盤連接配管。
  • 多樣直接安裝固定式固定座 (VPE),適用各種螺牙尺寸
    有公制外牙、公制內牙、管用平行牙和管用錐型牙可供選擇。

吸盤類型 標準小型、標準一般型、標準深型
吸盤尺寸 小型 : ø0.7, ø1, ø1.5, ø2, ø3, ø4
一般型 : ø1, ø2, ø3, ø4, ø6, ø8, ø10, ø15, ø20, ø25, ø30, ø40, ø50, ø60, ø80, ø100, ø150, ø200
深型 : ø15, ø20, ø25, ø30, ø40, ø50, ø60, ø80, ø100
吸盤材質 丁腈橡膠、矽膠、聚氨酯、氟橡膠、導電矽膠、導電NBR (低電阻型)、符合食品衛生法NBR、HNBR、EPDM
表面處理 纖維刷毛、特殊防黏塗層、減少吸痕、氟素塗層
建議工件 小型 : 小件物品、半導體零件
一般型 : 厚且平坦
深型 : 水果、圓形
ECV 防掉落閥
使用流體:空氣;使用壓力範圍:正壓 0~0.7 MPa, 負壓 -100~0 kPa。
 
FH 吸盤偏擺固定座
安裝在吸盤與固定型(不偏擺型)之間,使吸盤依吸著表面情況自由傾斜。
 
VFF 真空用過濾器-吸盤直接安裝型
使用流體:空氣;使用壓力範圍:-100~0 kpa。
 
VPHMP 多連吸盤固定座
使用多個吸盤,可穩定工件搬運姿勢。內建真空過濾器。適用於穿孔工件吸附。本體材質輕巧化,為鋁製材質。
 
VPGFSKIT 真空吸盤入門組件
包含吸力測試套組,所需的真空吸盤、框架、真空產生器和配件。使用通用工具易於組裝,可直接安裝在機械手臂上。除了套裝外,本公司其他真空吸盤及托架也可安裝。
 
TOP