BV

系列:10, 20, 60,手柄上附有刻度,可以进行简单的流量调整,使用流体:空气 (10系列),空气、水 (20、60系列)

10 系列 (迷你)
  • 手柄上附有刻度,可以进行简单的流量调整
    透过调整手柄角度,可以进行调节流量。
  • 大孔径,流量损失小
20, 60 系列
  • 水可使用
    本体树脂为PPS。
  • 确保与配管尺寸相匹配的有效断面积
  • 透过使用选用配件,提升便利性
    由环保再生材料制成。

系列 10 20 60
使用流体 空气 空气,水 (条件限制)*1
最高使用压力 7MPa 0.9MPa
使用真空压力 -100 kpa
使用温度范围 0~60℃(不冻结)
有效断面积 10mm2(Cv=0.45) 20mm2(Cv=1.08) 60mm2(Cv=3.25)
备注 *警告: 使用流体为水时,请务必遵守以下条件
● 使用水或其他液体时,冲击压力需保持在最大使用压力以下。
● 一般不含异物和污染物的自来水可以使用。 其他用水请以实际机器评估为准。
● 请务必装上嵌入环 (WR)。
UB 软质聚氨酯管
软质聚氨酯管,具有卓越的柔韧性,具有较小弯曲半径,10 种配管颜色,提供极小直径的 ø1.8mm、ø2mm,使用流体:空气、水;最高使用压力:1.0 MPa。具有优异的机械强度和耐油性,最适合用于工厂的空气管路。 适用于无尘环境的配管。
 
NA/NB 尼龙管
尼龙管,12 种配管颜色,具有优良的耐压性,可在高压条件下使用,使用流体:空气、水、热油 (限制条件);最高使用压力:2 MPa。
 
UC 极软聚氨酯管
极软聚氨酯管,可安装在狭小部位并使用小曲率半径, 6 种配管颜色,可制作 2~6 芯,使用流体:空气、水;最高使用压力:0.7 MPa。
 
UBT 空气专用聚氨酯管
空气专用聚氨酯管,9 种配管颜色,使用流体:空气;最高使用压力:1.0 MPa。出色的柔韧性,适合需要小弯曲半径的紧凑配管,优异的机械强度和耐油性,适合工厂内气动配管。
 
WR 嵌入环
防止配管从内部收缩,防止泄漏和断开,当液体流过配管或将真空管 (UD) 等软管连接到快速接头时,请务必使用嵌入环 (WR)。
 
TOP