HPC

标准型 - 盖板可开合 (低噪音型),透过采用细小的块状结构和特殊工程塑料,实现低噪音。 盖板从中心分成两半,只要塞入或拉出配线,就能追加或取出配线。
  • 透过采用细小的块状结构和特殊工程塑料,实现低噪音
  • 盖板从中心分成两半,只要塞入或拉出配线,就能追加或取出配线
    交货时,盖板未分离,使用前请以刀具或钳子剪断后使用。

轨道链本体材质 PA6
安装金属支架材质 SPCC+三价镀锌
使用温度范围 0~50℃
使用环境条件 避免在酸/碱环境或热水中使用
CC 梳状板. 分隔片
梳状板-防止拉扯和挤压导致磨损,只需使用束带,即可轻松固定配管和电缆,根据宽度,有 4 ~ 10 齿共 7 种类型选择,透过使用垫块可分两层使用 。
分隔片-两层使用时,方便整理配管和电缆,减少内容物之间的磨损,可依所需长度订购(5 mm为单位)。
 
UM 聚氨酯管(PU管)

具优良的柔软特性,可获得最小的弯曲半径,相当适合配管空间狭小的环境中使用。色彩种类齐全,便于复杂配管的颜色管理。UM* 颜色:黑、蓝、浅蓝、橘红、绿、黄、红、透明。

 
UB 软质聚氨酯管
软质聚氨酯管,具有卓越的柔韧性,具有较小弯曲半径,10 种配管颜色,提供极小直径的 ø1.8mm、ø2mm,使用流体:空气、水;最高使用压力:1.0 MPa。具有优异的机械强度和耐油性,最适合用于工厂的空气管路。 适用于无尘环境的配管。
 
UC 极软聚氨酯管
极软聚氨酯管,可安装在狭小部位并使用小曲率半径, 6 种配管颜色,可制作 2~6 芯,使用流体:空气、水;最高使用压力:0.7 MPa。
 
UBT 空气专用聚氨酯管
空气专用聚氨酯管,9 种配管颜色,使用流体:空气;最高使用压力:1.0 MPa。出色的柔韧性,适合需要小弯曲半径的紧凑配管,优异的机械强度和耐油性,适合工厂内气动配管。
 
UBS 低摩擦聚氨酯管
低摩擦聚氨酯管,5 种配管颜色,摩擦系数是聚氨酯管 (UB) 的 1/3,使用流体:空气;最高使用压力:1.0 MPa。出色的柔韧性,适合需要小弯曲半径的紧凑型配管,常适用于电缆 / 软管保护。
 
TOP