JSC 速度控制器 難燃型|本體材料為PP樹脂,適用於無塵室等清潔環境
回上一頁
首頁
產品資訊
接頭 / 管 / 控制閥 (PISCO)
控制閥類
速度控制
速度控制器 難燃型(JSC)
PDF
速度控制器 難燃型
控制調節-選用指南
控制調節 (單行本)
速度控制器 Q&A
產業應用-產品介紹
JSC
New
數量 :
詢價
採用難燃性樹脂 ( 相當於 UL94 V-0),非常適合發生飛濺的環境,針閥部分和接頭部分被覆蓋,以防止飛濺損壞本體。使用流體:空氣;使用壓力範圍:0.1~0.9 MPa。
產品特色
詳細規格
CAD下載
相關配件
採用難燃性樹脂( 相當於UL94 V-0),非常適合發生飛濺的環境
針閥部分和接頭部分被覆蓋,以防止飛濺損壞本體。
使用流體
空氣
使用壓力範圍
標準型:0.1~0.9 MPa
彈簧型:0.05~0.5 MPa
逆止閥作動壓力
標準型:0.05 MPa
彈簧型:0.02 MPa
使用溫度範圍
0~60℃ (不凍結)
CAD 下載
FB
耐焊濺管
耐飛濺的難燃性樹脂被覆尼龍管 (相當於 V-0) 具有出色的抗飛濺性,非常適合產生火花的環境。使用流體:空氣、水 (限制條件)、熱油 (限制條件);最高使用壓力:1.0 MPa。
TSC
雙層管截剝器
插入被覆套管後,操作方式如同削鉛筆。不會劃傷內層套管。採用透明蓋,切口狀況一目瞭然。
PDF
速度控制器 難燃型
控制調節-選用指南
控制調節 (單行本)
速度控制器 Q&A
產業應用-產品介紹
TOP