KJSC

适用于高温和飞溅环境,密封橡胶材质标准为 HNBR,依用途可改为 FKM。开口环保护套 (CS),可有效防止细小火花的侵入。使用流体: 空气;使用压力范围: 0.1~1 MPa (at 20°C)。
  • 适用于高温和飞溅环境
  • 密封橡胶材质标准为HNBR
    依用途可改为FKM。
  • 阻挡细小火花的侵入
    通过覆盖单独出售的开口环保护套 (CS),可以防止火花通过开口环和配管间的间隙进入。

使用流体 空气
使用压力范围
0.1~1 MPa (at 0~20°C)
逆止阀作动压力 0.05 MPa
使用温度范围 HNBR: 0~+100℃ (不冻结)
FKM: 0~+120℃ (不冻结)
FB 耐焊溅管
耐飞溅的难燃性树脂被覆尼龙管 (相当于 V-0) 具有出色的抗飞溅性,非常适合产生火花的环境。使用流体:空气、水 (限制条件)、热油 (限制条件);最高使用压力:1.0 MPa。
 
TSC 双层管截剥器
插入被覆套管后,操作方式如同削铅笔。不会划伤内层套管。采用透明盖,切口状况一目了然。
 
TOP