KJSC 速度控制器 黃銅製|適用於高溫和飛濺環境
回上一頁
首頁
產品資訊
接頭 / 管 / 控制閥 (PISCO)
控制閥類
速度控制
速度控制器 黃銅製(KJSC)
PDF
速度控制器 黃銅製
控制調節-選用指南
控制調節 (單行本)
速度控制器 Q&A
產業應用-產品介紹
KJSC
New
數量 :
詢價
適用於高溫和飛濺環境,密封橡膠材質標準為 HNBR,依用途可改為 FKM。開口環保護套 (CS),可有效防止細小火花的侵入。使用流體: 空氣;使用壓力範圍: 0.1~1 MPa (at 20°C)。
產品特色
詳細規格
CAD下載
相關配件
適用於高溫和飛濺環境
密封橡膠材質標準為HNBR
依用途可改為FKM。
阻擋細小火花的侵入
通過覆蓋單獨出售的開口環保護套(CS),可以防止火花通過開口環和配管間的間隙進入。
使用流體
空氣
使用壓力範圍
0.1~1 MPa (at 0~20°C)
逆止閥作動壓力
0.05 MPa
使用溫度範圍
HNBR: 0~+100℃ (不凍結)
FKM: 0~+120℃ (不凍結)
CAD 下載
FB
耐焊濺管
耐飛濺的難燃性樹脂被覆尼龍管 (相當於 V-0) 具有出色的抗飛濺性,非常適合產生火花的環境。使用流體:空氣、水 (限制條件)、熱油 (限制條件);最高使用壓力:1.0 MPa。
TSC
雙層管截剝器
插入被覆套管後,操作方式如同削鉛筆。不會劃傷內層套管。採用透明蓋,切口狀況一目瞭然。
PDF
速度控制器 黃銅製
控制調節-選用指南
控制調節 (單行本)
速度控制器 Q&A
產業應用-產品介紹
TOP