配管口径尺寸: 3/4, 1 ,使用压力范围: 0.05~1.5 MPa,耐压力: 2 MPa,PC杯/尼龙杯/金属杯。
- MAF501D 可滤除0.3微米以上固体颗粒及油雾。
- MAF501M 可滤除0.01微米以上固体颗粒及油雾。
| 配管口径代号 |
20A, 25A |
| 配管口径尺寸 |
3/4, 1 |
| 使用流体 |
空气 |
| 使用压力範圍 (※) |
PC杯/尼龙杯: 0.05~1 MPa 金属杯: 0.05~1.5 MPa |
| 耐压力 |
PC杯/尼龙杯: 1.5 MPa 金属杯: 2 MPa |
| 周围温度 |
-5~+60℃ (不冻结) |
| 过滤精度 |
0.3μm ,0.01μm |
| 冷凝水储留量 |
PC杯/尼龙杯: 75 cm3; 金属杯: 70 cm3 |
| 选用配件 |
L 型支架 |
| 重量 |
PC杯/尼龙杯:1180g ; 金属杯:1300g |
| 备注 |
※1. 压力低于 0.05 MPa ,可自动排水。 ※2. 選用自動排水閥 (FMRF300),使用壓力範圍 0.15~1 MPa。 ※3. 滤心使用满1 年或压力降达0.07 MPa时需更换。 |
匿名登入 使用前注意事项 步骤说明
- 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
- 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
- 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
- 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
- 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !