MAF501D/M

配管口徑尺寸: 3/4, 1 ,使用壓力範圍: 0.05~1.5 MPa,耐壓力: 2 MPa,PC杯/尼龍杯/金屬杯。
  • MAF501D 可濾除0.3微米以上固體顆粒及油霧。
  • MAF501M 可濾除0.01微米以上固體顆粒及油霧。
配管口徑代號 20A, 25A
配管口徑尺寸 3/4, 1
使用流體 空氣
使用壓力範圍 (※) PC杯/尼龍杯: 0.05~1 MPa
金屬杯: 0.05~1.5 MPa
耐壓力 PC杯/尼龍杯: 1.5 MPa 
金屬杯: 2 MPa
周圍溫度 -5~+60℃ (不凍結)
過濾精度 0.3μm ,0.01μm
冷凝水儲留量 PC杯/尼龍杯: 75 cm3; 金屬杯: 70 cm3
選用配件 L 型支架
重量 PC杯/尼龍杯:1180g ; 金屬杯:1300g
備註 ※1. 壓力低於 0.05 MPa ,可自動排水。
※2. 選用自動排水閥 (FMRF300),使用壓力範圍 0.15~1 MPa。
※3. 濾心使用滿1 年或壓力降達0.07 MPa時需更換。
proimages/prod_orderno/C_MAF501DM.gif

匿名登入 使用前注意事項 步驟說明

  • 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
  • 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
  • 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
  • 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
  • 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!
B1/B2/B3-MA 支架
 
BL/BT-MACP 支架
 
BS-MACP 結合板組
 
TOP