MAR411

材质: 不锈钢 #316,配管口径尺寸: 1/2, 3/4,最高使用压力: 3 MPa ,重量: 1800 g。
  • 本体、调整机构、螺丝 & 螺帽、底盖及内部元件材质均为 AISI 316L。
  • 应用包括海洋环境,石油和天然气生产,化学品和食品加工,医学分析等等。
配管口径代号 15A, 20A
配管口径尺寸 1/2, 3/4
使用流体 空气
最高使用压力 3 MPa
设定压力范围 标准  0.1~1 MPa
选配  0.17~1.75 MPa
周围温度 -20~+80℃ (不冻结)
流量 8071 L/min, 9260 L/min
选用配件 压力表 (PG-50S2)、支架(B1-MAR311)
重量 1800 g
备注 ※1. 流量为进气压力1MPa,出气压力0.6MPa,压力降ΔP=0.1MPa 时之值。
※2. 其他规格需求请洽业务单位洽询。
proimages/prod_orderno/C_MAR411.gif
PG 压力表
配管口径尺寸: R1/16, R1/8, R1/4,使用压力范围: 0~2 MPa。
 
UM 聚氨酯管(PU管)

具优良的柔软特性,可获得最小的弯曲半径,相当适合配管空间狭小的环境中使用。色彩种类齐全,便于复杂配管的颜色管理。UM* 颜色:黑、蓝、浅蓝、橘红、绿、黄、红、透明。

 
UML 卷曲管(PU管)
使用流体:空气,使用压力范围:0~100psi (0~0.7MPa), 使用温度范围:-5~140℉(-15~60℃) (不冻结)。
 
TOP