MAVS

配管口径: 1/4, 3/8, 1/2。用于气压系统中,低速供气,使初始压力缓慢上升。并于供气中断后,快速排气。可与空气调理组合(三点组合)搭配使用。
  • 用于气压系统中,低速供气,使初始压力缓慢上升。并于供气中断后,快速排气。
  • 可与空气调理组合 (三点组合) 搭配使用。
配管口径代号 MAVS200: 1/4 (8A), MAVS300: 3/8 (10A) , MAVS400: 1/2 (15A)
配管口径尺寸 1/4, 3/8 , 1/2
使用流体 空气
使用压力范围 0.25~1 MPa
有效断面积 8A:1(P)→2(A): 20mm2,2(A)→3(R): 24mm2
10A:1(P)→2(A): 37mm2,2(A)→3(R): 49mm2
15A:1(P)→2(A): 61mm2,2(A)→3(R): 76mm2
周围温度 0~+60℃
定格电压 AC110V, 220V (50/60)Hz, DC24V
电力消耗 标准型: AC=4.8/4.4VA, 6/4.9VA, DC=2W
节能型: DC24V= 启动: 2W (切换时间100ms) 节能: 0.5W
电压容许范围 ±10%
绝缘等级 F 级
选用配件 压力表 (PG-40), L型支架
重量 450 g, 520 g ,800 g

匿名登入 使用前注意事项 步骤说明

  • 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
  • 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
  • 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
  • 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
  • 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !
TPU 聚氨酯管(PU管)
具优良的柔软特性,可获得最小的弯曲半径,相当适合配管空间狭小的环境中使用。色彩种类齐全,便于复杂配管的颜色管理。TPU* 颜色:黑、蓝、橘红、绿、黄、透明。
 
PG 压力表
配管口径尺寸: R1/16, R1/8, R1/4,使用压力范围: 0~2 MPa。
 
UM 聚氨酯管(PU管)

具优良的柔软特性,可获得最小的弯曲半径,相当适合配管空间狭小的环境中使用。色彩种类齐全,便于复杂配管的颜色管理。UM* 颜色:黑、蓝、浅蓝、橘红、绿、黄、红、透明。

 
UML 卷曲管(PU管)
使用流体:空气,使用压力范围:0~100psi (0~0.7MPa), 使用温度范围:-5~140℉(-15~60℃) (不冻结)。
 

PDF

MAVS
TOP