MAVS 緩啟動閥|緩慢加壓、快速排氣、提升系統穩定性
回上一頁
首頁
產品資訊
氣源處理元件
三點組合
緩啟動閥
緩啟動閥(MAVS)
PDF
MAVS
MAVS
New
數量 :
詢價
配管口徑: 1/4, 3/8, 1/2。用於氣壓系統中,低速供氣,使初始壓力緩慢上升。並於供氣中斷後,快速排氣。 可與空氣調理組合(三點組合)搭配使用。
產品特色
詳細規格
訂購代號
VIDEO 影音
CAD下載
相關配件
用於氣壓系統中,低速供氣,使初始壓力緩慢上升。並於供氣中斷後,快速排氣。
可與空氣調理組合 (三點組合) 搭配使用。
配管口徑代號
MAVS200: 1/4 (8A), MAVS300: 3/8 (10A) , MAVS400: 1/2 (15A)
配管口徑尺寸
1/4, 3/8 , 1/2
使用流體
空氣
使用壓力範圍
0.25~1 MPa
有效斷面積
8A:1(P)→2(A): 20mm
2
, 2(A)→3(R): 24mm
2
10A:1(P)→2(A): 37mm
2
, 2(A)→3(R): 49mm
2
15A:1(P)→2(A): 61mm
2
, 2(A)→3(R): 76mm
2
周圍溫度
0~+60℃
定格電壓
AC110V, 220V (50/60)Hz, DC24V
電力消耗
標準型: AC=4.8/4.4VA, 6/4.9VA, DC=2W
節能型: DC24V= 啟動: 2W (切換時間100ms) 節能: 0.5W
電壓容許範圍
±10%
絕緣等級
F 級
選用配件
壓力錶 (PG-40), L型支架
重量
450 g, 520 g , 800 g
請登入
註冊
登入
匿名登入
使用前注意事項
錯誤回報
匿名登入
使用前注意事項
步驟說明
2D/3D下載 - 步驟說明「
影片
」、「
PDF
」。
不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「
錯誤回報
」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!
PG
壓力錶
配管口徑尺寸: R1/16, R1/8, R1/4,使用壓力範圍: 0~2 MPa。
UM
聚氨酯管(PU管)
具優良的柔軟特性,可獲得最小的彎曲半徑,相當適合配管空間狹小的環境中使用。色彩種類齊全,便於複雜配管的顏色管理。UM* 顏色:黑、藍、淺藍、橘紅、綠、黃、紅、透明。
UML
捲曲管(PU管)
使用流體:空氣,使用壓力範圍:0~100psi (0~0.7MPa), 使用溫度範圍:-5~140℉(-15~60℃) (不凍結)。
PDF
MAVS
TOP