MCBQV

运用在行程范围内状态的保持,气缸内径 φ125,双向均有制动功能,可搭配感应器达到特定位置之保持。
  • 多样规格
    气缸内径 ø125 ,可锁定于行程范围内任一位置。
  • 制动功能
    双向均有制动功能。
  • 免给油
    采用含油合金,特殊轴承衬套,使活塞杆无需给油。
  • 高品质;耐久佳
    气压缸管采用铝合金及不锈钢材质,更具耐磨,耐蚀性。
  • ISO 15552 标准规格
    符合国际标准 ISO 15552 规格制作,大多数零件可互相替换。
  • 多样化支架
    多种固定式及非固定式支架供客户选择。
气缸内径 (mm) 125
使用流体 空气
使用压力范围 0.3~0.6 MPa
耐压力 1.5 MPa
周围温度 -5℃~+60℃ (不冻结)
锁定装置最低作动 0.3 MPa
锁定装置制动方向 双向
锁定装置保持力 12040 N
使用速度范围 50~500 mm/sec
传感器 RDC(V), RQC(V), RDT, RQT, RCA
传感器固定座 R*C(V) : DT7-3
R*T : DT-3
RCA : HV4
proimages/prod_orderno/C_MCBQV2.gif

匿名登入 使用前注意事项 步骤说明

  • 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
  • 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
  • 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
  • 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
  • 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !
MCB 锁定装置
运用在行程范围内状态的保持,可搭配气缸内径 φ20~φ125 九种规格。双向均有制动功能,可搭配感应器达到特定位置之保持。
 
RDC/RQC 传感器
适用气缸型号: MAM*, MCJU, MCFB, MCMJP, MCDJ, MGT*-32~63, MCSF2-5, MCRPM-20~40, MCRPMD-10, MCRPMS, MSBE, MCRQ2, MCRQ2-J, MCRQ2-S, MCRJ-S, MCRC, MCHC-6/32/40, MCHCJ, MCHD, MCHH, MCHU2, MCHS2(-OS), MCHX2, MCHG2, MCHY2, METI, MEQI, MEGS, MEGT, MEJQ, MESF2, MESBE
 
RDT/RQT 传感器
适用气缸型号: MCQI3, MCKQI3, MCBQI3, MCJI, MCGI, MGTB, MGTU, MGTX, MCRPL2-32~40, MCRPLF2-32~63, METB。
 
RCA/RDA 传感器
适用气缸型号: MCQA、MCQV、MCQV2、MCQV2L、MCBQV2、MCQN、MCMA、MCMB、 MCKMB、MCMBL、MCMI、MCKMI、MCCG、MCCN、MGT*、MCKA、MCKG、MCGA、MSB*
 
MFC 气缸浮动接头
使用缸径:φ 6〜160(mm),消除两轴间因连结误差,所产生的干涉现象。可适度放大配合件之加工精度。符合体积小,高抗拉、抗压强度要求。
 
PHS 鱼眼接头
属阴螺纹连结;属崁入式的铜衬结构;具注黄油嘴;柄部本体材质属构造用碳钢;球体属高碳铬轴承钢。
 
TOP