MCBQV

運用在行程範圍內狀態的保持,氣缸內徑 φ125,雙向均有制動功能,可搭配感應器達到特定位置之保持。
  • 多樣規格
    氣缸內徑 ø125 ,可鎖定於行程範圍內任一位置。
  • 制動功能
    雙向均有制動功能。
  • 免給油
    採用含油合金,特殊軸承襯套,使活塞桿無需給油。
  • 高品質;耐久佳
    氣壓缸管採用鋁合金及不銹鋼材質,更具耐磨,耐蝕性。
  • ISO 15552 標準規格
    符合國際標準 ISO 15552 規格製作,大多數零件可互相替換。
  • 多樣化支架
    多種固定式及非固定式支架供客戶選擇。
氣缸內徑 (mm) 125
使用流體 空氣
使用壓力範圍 0.3~0.6 MPa
耐壓力 1.5 MPa
周圍溫度 -5℃~+60℃ (不凍結)
鎖定裝置最低作動 0.3 MPa
鎖定裝置制動方向 雙向
鎖定裝置保持力 12040 N
使用速度範圍 50~500 mm/sec
傳感器 RDC(V), RQC(V), RDT, RQT, RCA
傳感器固定座 R*C(V) : DT7-3
R*T : DT-3
RCA : HV4
proimages/prod_orderno/C_MCBQV2.gif

匿名登入 使用前注意事項 步驟說明

  • 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
  • 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
  • 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
  • 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
  • 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!
MCB 鎖定裝置
運用在行程範圍內狀態的保持,可搭配氣缸內徑 φ20~φ125 九種規格。雙向均有制動功能,可搭配感應器達到特定位置之保持。
 
RDC/RQC 傳感器
適用氣缸型號: MAM*, MCJU, MCFB, MCMJP, MCDJ, MGT*-32~63, MCSF2-5, MCRPM-20~40, MCRPMD-10, MCRPMS, MSBE, MCRQ2, MCRQ2-J, MCRQ2-S, MCRJ-S, MCRC, MCHC-6/32/40, MCHCJ, MCHD, MCHH, MCHU2, MCHS2(-OS), MCHX2, MCHG2, MCHY2, METI, MEQI, MEGS, MEGT, MEJQ, MESF2, MESBE
 
RDT/RQT 傳感器
適用氣缸型號: MCQI3, MCKQI3, MCBQI3, MCJI, MCGI, MGTB, MGTU, MGTX, MCRPL2-32~40, MCRPLF2-32~63, METB。
 
RCA/RDA 傳感器
適用氣缸型號: MCQA、MCQV、MCQV2、MCQV2L、MCBQV2、MCQN、MCMA、MCMB、 MCKMB、MCMBL、MCMI、MCKMI、MCCG、MCCN、MGT*、MCKA、MCKG、MCGA、MSB*。
 
MFC 氣缸浮動接頭
適用缸徑: φ 6 ~ 160 (mm),消除兩軸間因連結誤差,所產生的干涉現象。可適度放大配合件之加工精度。符合體積小,高抗拉、抗壓強度要求。
 
PHS 魚眼接頭
屬陰螺紋連結;屬崁入式的銅襯結構;具注黃油嘴;柄部本體材質屬構造用碳鋼;球體屬高碳鉻軸承鋼。
 
TOP