MCCH

作动方式: 复动型,气缸内径: φ25, 32 (mm),耐压力: 1.5 MPa,使用速度范围: 50~3000 mm/sec。
  • 配管孔内径加大,满足高速需求,最高速度可达3000mm/sec。
  • 较长的缓冲轴,可吸收较大之运动能量,可减少外部缓冲设置。
  • 特殊溢流閥設計,緩衝效果優於泛用氣缸針閥。
  • 溢流閥本體可360度自由旋轉,利於調節使用。
  • 全系列均附磁。
作动方式 复动型
气缸内径 (mm) 25, 32
配管口径尺寸 Rc1/4, Rc3/8
使用流体 空气
最大使用压力 1 MPa
最小使用压力 0.05 MPa
耐压力 1.5 MPa
给油 不需给油
周围温度 -5℃~+60℃ (不冻结)
使用速度范围 50~3000 mm/sec
缓冲 空气缓冲
最大吸收能量 12, 21 J
标准行程 (*1,2,3) 250~1000 mm
最大行程 1500 mm
有效缓冲行程 80 mm
传感器 RDC, RQC, RCM
传感器束带 R*C: BKC-1 (不适用R*CV 垂直出线型)
RCM: BMG25, BMG32
备注 1.中间行程的制作单位为1mm。
2.行程超过标准行程时,为保证范围外,
   可依需求洽询本公司业务人员。

3.本产品具大吸收能量,有效缓冲范围较长,
   因此250mm以下行程,于高速使用时,
   缓冲性能可能无法达到型录标准。
proimages/prod_orderno/C_MCCH.gif

匿名登入 使用前注意事项 步骤说明

  • 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
  • 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
  • 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
  • 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
  • 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !
RDC/RQC 传感器
适用气缸型号: MAM*, MCJU, MCFB, MCMJP, MCDJ, MGT*-32~63, MCSF2-5, MCRPM-20~40, MCRPMD-10, MCRPMS, MSBE, MCRQ2, MCRQ2-J, MCRQ2-S, MCRJ-S, MCRC, MCHC-6/32/40, MCHCJ, MCHD, MCHH, MCHU2, MCHS2(-OS), MCHX2, MCHG2, MCHY2, METI, MEQI, MEGS, MEGT, MEJQ, MESF2, MESBE
 
RCM/RDM 传感器
适用气缸型号: MCMA、MCMB、MCKMB、MCMBL、MCMI、MCBMI、MCMJ、MCCG、MCCN。
 
MFC 气缸浮动接头
使用缸径:φ 6〜160(mm),消除两轴间因连结误差,所产生的干涉现象。可适度放大配合件之加工精度。符合体积小,高抗拉、抗压强度要求。
 
MFCS 气缸浮动接头

适用缸径:φ 6~32(mm),符合体积小,高抗拉、抗压强度要求。可节省,为减少连结公差所需的配合时间;容易安装,即使无经验者也可轻易作业。

 
PHS 鱼眼接头
属阴螺纹连结;属崁入式的铜衬结构;具注黄油嘴;柄部本体材质属构造用碳钢;球体属高碳铬轴承钢。
 
TOP