MCCH

作動方式: 複動型,氣缸內徑: φ25, 32 (mm),耐壓力: 1.5 MPa,使用速度範圍: 50~3000 mm/sec。
  • 配管孔內徑加大,滿足高速需求,最高速度可達3000mm/sec。
  • 較長的緩衝軸,可吸收較大之運動能量,可減少外部緩衝設置。
  • 特殊溢流閥設計,緩衝效果優於泛用氣缸針閥。
  • 溢流閥本體可360度自由旋轉,利於調節使用。
  • 全系列均附磁。
作動方式 複動型
氣缸內徑 (mm) 25, 32
配管口徑尺寸 Rc1/4, Rc3/8
使用流體 空氣
最大使用壓力 1 MPa
最小使用壓力 0.05 MPa
耐壓力 1.5 MPa
給油 不需給油
周圍溫度 -5℃~+60℃ (不凍結)
使用速度範圍 50~3000 mm/sec
緩衝 空氣緩衝
最大吸收能量 12, 21 J
標準行程 (*1,2,3) 250~1000 mm
最大行程 1500 mm
有效緩衝行程 80 mm
傳感器 RDC, RQC, RCM
傳感器束帶 R*C: BKC-1 (不適用R*CV 垂直出線型)
RCM: BMG25, BMG32
備註 1.中間行程的製作單位為1mm。
2.行程超過標準行程時,為保證範圍外,
   可依需求洽詢本公司業務人員。

3.本產品具大吸收能量,有效緩衝範圍較長,
   因此250mm以下行程,於高速使用時,
   緩衝性能可能無法達到型錄標準。
proimages/prod_orderno/C_MCCH.gif

匿名登入 使用前注意事項 步驟說明

  • 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
  • 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
  • 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
  • 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
  • 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!
RDC/RQC 傳感器
適用氣缸型號: MAM*, MCJU, MCFB, MCMJP, MCDJ, MGT*-32~63, MCSF2-5, MCRPM-20~40, MCRPMD-10, MCRPMS, MSBE, MCRQ2, MCRQ2-J, MCRQ2-S, MCRJ-S, MCRC, MCHC-6/32/40, MCHCJ, MCHD, MCHH, MCHU2, MCHS2(-OS), MCHX2, MCHG2, MCHY2, METI, MEQI, MEGS, MEGT, MEJQ, MESF2, MESBE
 
RCM/RDM 傳感器
適用氣缸型號: MCMA、MCMB、MCKMB、MCMBL、MCMI、MCBMI、MCMJ、MCCG、MCCN。
 
MFC 氣缸浮動接頭
適用缸徑: φ 6 ~ 160 (mm),消除兩軸間因連結誤差,所產生的干涉現象。可適度放大配合件之加工精度。符合體積小,高抗拉、抗壓強度要求。
 
MFCS 氣缸浮動接頭

適用缸徑: φ 6 ~ 32 (mm),符合體積小,高抗拉、抗壓強度要求。可節省,為減少連結公差所需的配合時間;容易安裝,即使無經驗者也可輕易作業。

 
PHS 魚眼接頭
屬陰螺紋連結;屬崁入式的銅襯結構;具注黃油嘴;柄部本體材質屬構造用碳鋼;球體屬高碳鉻軸承鋼。
 
TOP