MCCN

气缸内径: φ3/4”~2 1/2”(inch),最大使用压力:1 MPa,最小使用压力: 0.05 MPa,耐压力: 1.5 MPa。
作动方式 复动型
气缸内径  (inch) 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"
配管口径尺寸 NPT1/8, NPT1/4
使用流体 空气
最大使用压力 1 MPa
最小使用压力 0.05 MPa
耐压力 1.5 MPa
周围温度 -5℃~+60℃ (不冻结)
给油 不需给油
最大容许动能 (焦耳) 垫片缓冲 0.07~0.85 J
可调缓冲 0.09~1.23 J
使用速度范围 50~500 mm/sec
缓冲装置 缓冲垫片
传感器 RDC, RQC, RCM
传感器束带 R*C: BKC-1 (不适用R*CV 垂直出线型)
RCM: BMG20~BMG63

匿名登入 使用前注意事项 步骤说明

  • 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
  • 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
  • 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
  • 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
  • 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !
RDC/RQC 传感器
适用气缸型号: MAM*, MCJU, MCFB, MCMJP, MCDJ, MGT*-32~63, MCSF2-5, MCRPM-20~40, MCRPMD-10, MCRPMS, MSBE, MCRQ2, MCRQ2-J, MCRQ2-S, MCRJ-S, MCRC, MCHC-6/32/40, MCHCJ, MCHD, MCHH, MCHU2, MCHS2(-OS), MCHX2, MCHG2, MCHY2, METI, MEQI, MEGS, MEGT, MEJQ, MESF2, MESBE
 
RCM/RDM 传感器
适用气缸型号: MCMA、MCMB、MCKMB、MCMBL、MCMI、MCBMI、MCMJ、MCCG、MCCN。
 
TOP