MCCN

氣缸內徑: φ3/4”~2 1/2”(inch),最大使用壓力:1 MPa,最小使用壓力: 0.05 MPa,耐壓力: 1.5 MPa。
作動方式 複動型
氣缸內徑 (inch) 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"
配管口徑尺寸 NPT1/8, NPT1/4
使用流體 空氣
最大使用壓力 1 MPa
最小使用壓力 0.05 MPa
耐壓力 1.5 MPa
周圍溫度 -5℃~+60℃ (不凍結)
給油 不需給油
使用速度範圍 50~500 mm/sec
最大容許動能 (焦耳) 墊片緩衝 0.07~0.85 J
可調緩衝 0.09~1.23 J
緩衝裝置 緩衝墊片
傳感器 RDC, RQC, RCM
傳感器束帶 R*C: BKC-1 (不適用R*CV 垂直出線型)
RCM: BMG20~BMG63

匿名登入 使用前注意事項 步驟說明

  • 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
  • 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
  • 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
  • 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
  • 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!
RDC/RQC 傳感器
適用氣缸型號: MAM*, MCJU, MCFB, MCMJP, MCDJ, MGT*-32~63, MCSF2-5, MCRPM-20~40, MCRPMD-10, MCRPMS, MSBE, MCRQ2, MCRQ2-J, MCRQ2-S, MCRJ-S, MCRC, MCHC-6/32/40, MCHCJ, MCHD, MCHH, MCHU2, MCHS2(-OS), MCHX2, MCHG2, MCHY2, METI, MEQI, MEGS, MEGT, MEJQ, MESF2, MESBE
 
RCM/RDM 傳感器
適用氣缸型號: MCMA、MCMB、MCKMB、MCMBL、MCMI、MCBMI、MCMJ、MCCG、MCCN。
 
TOP