MCFB

气缸内径: φ 6, 8, 10, 12, 16, 20 (mm),节省安装空间,本体可纵向或横向安装。埋入型传感器设计。
  • 节省安装空间,本体可纵向或横向安装。
  • 埋入型传感器设计。
作动方式 复动型
气缸内径(mm) 6, 8, 10, 12, 16, 20
配管口径尺寸 M3×0.5, M5×0.8
使用流体 空气
最大使用压力 0.7 MPa
最小使用压力 复动: 0.05~0.15 MPa, 单动: 0.2~0.3 MPa
耐压力 1 MPa
周围温度 -5℃~+60℃ (不冻结)
给油 不需给油
使用速度范围 50~500 mm/sec
传感器 RDC(V), RQC(V), RDFE(V), RDGV (※)
备注 ※ RDGV 仅能感应短行程 (4,6,8mm)。

匿名登入 使用前注意事项 步骤说明

  • 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
  • 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
  • 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
  • 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
  • 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !
RDC/RQC 传感器
适用气缸型号: MAM*, MCJU, MCFB, MCMJP, MCDJ, MGT*-32~63, MCSF2-5, MCRPM-20~40, MCRPMD-10, MCRPMS, MSBE, MCRQ2, MCRQ2-J, MCRQ2-S, MCRJ-S, MCRC, MCHC-6/32/40, MCHCJ, MCHD, MCHH, MCHU2, MCHS2(-OS), MCHX2, MCHG2, MCHY2, METI, MEQI, MEGS, MEGT, MEJQ, MESF2, MESBE
 
RDFE 传感器
适用型号: MAM*, MCJU, MCFB, MCMJP, MCDJ, MCSF-5, MCRPMS, MSBE, MCRJ-S, MCRQ, MCRQ-S, MCHC-6,32,40, MCHD, MCHH, MCHU, MCHS, MCHX, MCHG2, MCHJ, MCHY, MCRT, MEQI, MESF2, MESBE
 
RDGV 传感器
适用气缸型号: MCJU, MCFB, MCGS。
 
RLG 三点定位传感器
适用气缸型号:MCJU, MCFB, MCMJP, MCGS2, MCDJ, MCSF-5, MCSF2-5, MSBE, MCRJ-S, MCRQ, MCRQ2, MCRQ-S, MCRQ2-S, MCHC2-6, MCHD*, MCHH, MCHU, MCHU2, MCHS, MCHS2, MCHX2, MCHG2, MCHJ, MCHJ2, MCHY2, MEQI
 
TOP