MCGJ

气缸内径: φ12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 (mm) ,经空气推动使活塞杆产生拉、推功能,并经由双导杆作用可得到精确之操作。依实际需求可安装 2~6 个传感器。活塞杆为镀硬铬钢棒或不锈钢棒。
  • 经空气推动使活塞杆产生拉、推功能,并经由双导杆作用可得到精确之操作。
  • 依实际需求可安装 2~6 个传感器。
  • 全系列均附磁。
作动方式 复动型
气缸内径 (mm) 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
配管口径尺寸 M5×0.8, Rc1/8, Rc1/4
使用流体 空气
使用压力范围 0.1~1 MPa
耐压力 1.5 MPa
周围温度 -5℃~+60℃ (不冻结)
使用速度范围 50~500 mm/sec
给油 不需给油
缓冲装置 无,NBR 缓冲垫片
传感器 RCB, RCE, RCE1, RDEP

RCB/RDB 传感器
适用气缸型号: MCJQ2, MCGA, MCGJ, MSB*。
 
RCE/RDE 传感器
适用气缸型号:MCJA, MCJQ, MCKJQ, MCFA, MCGB, MCGS, MCGD, MCGM, MCG3, MCDA, MCSH, MCSS, MCSQ, MCSF, MCRPMD, MCRA, MCKB, MCKC, MCHA, MCHB, MCHC, MSB*, MSL*。
 
RDEP 传感器
适用气缸型号: MCJA, MCJQ, MCKJQ, MCFA, MCGB, MCGS, MCGD, MCGM, MCG3, MCDA, MCSS, MCSH, MCSQ, MCRA, MCKB, MCKC, MSB*, MSL*。
 
TOP