MCGJ

氣缸內徑: φ12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 (mm) ,經空氣推動使活塞桿產生拉、推功能,並經由雙導桿作用可得到精確之操作。依實際需求可安裝 2~6 個傳感器。活塞桿為鍍硬鉻鋼棒或不銹鋼棒。
  • 經空氣推動使活塞桿產生拉、推功能,並經由雙導桿作用可得到精確之操作。
  • 依實際需求可安裝 2~6 個傳感器。
  • 全系列均附磁。
作動方式 複動型
氣缸內徑 (mm) 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
配管口徑尺寸 M5×0.8, Rc1/8, Rc1/4
使用流體 空氣
使用壓力範圍 0.1~1 MPa
耐壓力 1.5 MPa
周圍溫度 -5℃~+60℃ (不凍結)
使用速度範圍 50~500 mm/sec
給油 不需給油
緩衝裝置 無,NBR 緩衝墊片
傳感器 RCB, RCE ,RCE1, RDEP

RCB/RDB 傳感器
適用氣缸型號: MCJQ2, MCGA, MCGJ, MSB*。
 
RCE/RDE 傳感器
適用氣缸型號:MCJA, MCJQ, MCKJQ, MCFA, MCGB, MCGS, MCGD, MCGM, MCG3, MCDA, MCSH, MCSS, MCSQ, MCSF, MCRPMD, MCRA, MCKB, MCKC, MCHA, MCHB, MCHC, MSB*, MSL*。
 
RDEP 傳感器
適用氣缸型號:MCJA, MCJQ, MCKJQ, MCFA, MCGB, MCGS, MCGD, MCGM, MCG3, MCDA, MCSS, MCSH, MCSQ, MCRA, MCKB, MCKC, MSB*, MSL*。
 
TOP