MCGS

  

气缸内径: φ6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 (mm),
为了追求最实用的效果,本公司设计此省空间,且方便安装的产品。
可由两个侧面安装配管。有三种安装本体方式。埋入型传感器沟槽。
  • 为了追求最实用的效果,本公司设计此省空间,且方便安装的产品。
  • 可由两个侧面安装配管。
  • 有三种安装本体方式。
  • 埋入型传感器安装。
  • 全系列均附磁。
作动方式 复动型
气缸内径 (mm) 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
配管口径尺寸 M5×0.8, Rc1/8, Rc1/4
使用流体 空气
使用压力范围 0.1~1 MPa
耐压力 1.5 MPa
周围温度 -5℃~+60℃ (不冻结)
缓冲装置 NBR 缓冲垫片
使用速度范围 50~500 mm/sec
给油 不需给油
传感器 ø6, ø10: RDCV, RQCV, RDGV
ø12~ø63: RCE, RCE1, RDEP

匿名登入 使用前注意事项 步骤说明

  • 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
  • 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
  • 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
  • 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
  • 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !
RDGV 传感器
适用气缸型号: MCJU, MCFB, MCGS。
 
RCE/RDE 传感器
适用气缸型号:MCJA, MCJQ, MCKJQ, MCFA, MCGB, MCGS, MCGD, MCGM, MCG3, MCDA, MCSH, MCSS, MCSQ, MCSF, MCRPMD, MCRA, MCKB, MCKC, MCHA, MCHB, MCHC, MSB*, MSL*。
 
RCE1/RDE1E 传感器
适用气缸型号:MCJA, MCJQ, MCKJQ, MCFA, MCGB, MCGS, MCGD, MCGM, MCG3, MCDA, MCSH, MCSS, MCSQ, MCSF, MCRPMD, MCRA, MCKB, MCKC, MCHA, MCHB, MCHC, MSB*, MSL*。
 
RDEP 传感器
适用气缸型号: MCJA, MCJQ, MCKJQ, MCFA, MCGB, MCGS, MCGD, MCGM, MCG3, MCDA, MCSS, MCSH, MCSQ, MCRA, MCKB, MCKC, MSB*, MSL*。
 
RDC/RQC 传感器
适用气缸型号: MAM*, MCJU, MCFB, MCMJP, MCDJ, MGT*-32~63, MCSF2-5, MCRPM-20~40, MCRPMD-10, MCRPMS, MSBE, MCRQ2, MCRQ2-J, MCRQ2-S, MCRJ-S, MCRC, MCHC-6/32/40, MCHCJ, MCHD, MCHH, MCHU2, MCHS2(-OS), MCHX2, MCHG2, MCHY2, METI, MEQI, MEGS, MEGT, MEJQ, MESF2, MESBE
 
TOP