MCGS

氣缸內徑: φ6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 (mm)
為了追求最實用的效果,本公司設計此省空間,且方便安裝的產品。
可由兩個側面安裝配管。有三種安裝本體方式。埋入型傳感器溝槽。
  • 為了追求最實用的效果,本公司設計此省空間,且方便安裝的產品。
  • 可由兩個側面安裝配管。
  • 有三種安裝本體方式。
  • 埋入型傳感器安裝。
  • 全系列均附磁。
作動方式 複動型
氣缸內徑 (mm) 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
配管口徑尺寸 M5×0.8, Rc1/8, Rc1/4
使用流體 空氣
使用壓力範圍 0.1~1 MPa
耐壓力 1.5 MPa
周圍溫度 -5℃~+60℃ (不凍結)
緩衝裝置 NBR 緩衝墊片
使用速度範圍 50~500 mm/sec
給油 不需給油
傳感器 RDCV, RQCV, RDGV, RCE, RCE1, RDEP

匿名登入 使用前注意事項 步驟說明

  • 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
  • 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
  • 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
  • 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
  • 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!
RDGV 傳感器
適用氣缸型號: MCJU, MCFB, MCGS。
 
RCE/RDE 傳感器
適用氣缸型號:MCJA, MCJQ, MCKJQ, MCFA, MCGB, MCGS, MCGD, MCGM, MCG3, MCDA, MCSH, MCSS, MCSQ, MCSF, MCRPMD, MCRA, MCKB, MCKC, MCHA, MCHB, MCHC, MSB*, MSL*。
 
RCE1/RDE1E 傳感器
適用氣缸型號:MCJA, MCJQ, MCKJQ, MCFA, MCGB, MCGS, MCGD, MCGM, MCG3, MCDA, MCSH, MCSS, MCSQ, MCSF, MCRPMD, MCRA, MCKB, MCKC, MCHA, MCHB, MCHC, MSB*, MSL*。
 
RDEP 傳感器
適用氣缸型號:MCJA, MCJQ, MCKJQ, MCFA, MCGB, MCGS, MCGD, MCGM, MCG3, MCDA, MCSS, MCSH, MCSQ, MCRA, MCKB, MCKC, MSB*, MSL*。
 
RDC/RQC 傳感器
適用氣缸型號: MAM*, MCJU, MCFB, MCMJP, MCDJ, MGT*-32~63, MCSF2-5, MCRPM-20~40, MCRPMD-10, MCRPMS, MSBE, MCRQ2, MCRQ2-J, MCRQ2-S, MCRJ-S, MCRC, MCHC-6/32/40, MCHCJ, MCHD, MCHH, MCHU2, MCHS2(-OS), MCHX2, MCHG2, MCHY2, METI, MEQI, MEGS, MEGT, MEJQ, MESF2, MESBE
 
TOP