MCHJ

規格: 50~160 ,小巧尺寸設計,確保工作中有最低的干涉,且堅固的T型導軌設計,確保精確夾持工件。可達最大力矩,適用長型夾爪設計。大型圓形活塞驅動設計,確保最大夾持力。
  • 小巧尺寸設計,確保工作中有最低的干涉,且堅固的 T 型導軌設計,確保精確夾持工件。
  • 可達最大力矩,適用長型夾爪設計。
  • 大型圓形活塞驅動設計,確保最大夾持力。
  • 背板供氣 : 免管路直接連接或螺絲連接的空氣供給通道,確保在各式自動化系統中皆可彈性供給壓縮空氣。
  • 全系列均附磁。
作動方式 複動型
規格 50, 66, 80, 100, 125, 160
單爪行程(mm) 4~16 mm
有效外徑夾持力 (※) 95~1756 N
使用壓力範圍 0.2~0.8 MPa
開閉時間 0.025~0.25 s
使用流體 空氣
周圍溫度 +5℃~ +80℃
壓縮空氣消耗量 9.2~485 cm3
給油 不需給油
傳感器 2 線式  RDFE(V):無接點
3 線式  RNFE(V): NPN, RPFE(V): PNP
近接傳感器 RJY
附屬配件 感測器固定塊,配件包
重量 0.22~5.2 kg
備註 ※1 操作壓力0.6 MPa時,夾持位置40mm。

匿名登入 使用前注意事項 步驟說明

  • 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
  • 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
  • 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
  • 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
  • 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!
RDFE 傳感器
適用型號: MAM*, MCJU, MCFB, MCMJP, MCDJ, MCSF-5, MCRPMS, MSBE, MCRJ-S, MCRQ, MCRQ-S, MCHC-6,32,40, MCHD, MCHH, MCHU, MCHS, MCHX, MCHG2, MCHJ, MCHY, MCRT, MEQI, MESF2, MESBE
 
RJY 近接傳感器
適用夾爪型號: MCTC, MCHJ, MCHS, 工作電壓: 10~30V DC, 消耗電流: 10mA max, 輸出電流: 150mA max 。
 
RLG 三點定位傳感器
適用氣缸型號:MCJU, MCFB, MCMJP, MCGS2, MCDJ, MCSF-5, MCSF2-5, MSBE, MCRJ-S, MCRQ, MCRQ2, MCRQ-S, MCRQ2-S, MCHC2-6, MCHD*, MCHH, MCHU, MCHU2, MCHS, MCHS2, MCHX2, MCHG2, MCHJ, MCHJ2, MCHY2, MEQI
 
TOP